EAN
3250617176019
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Deviatore a parete W.1 bianco polare opaco WNC001B
Prezzo
18,56 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 9 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 25 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base con alloggiamento completo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione0
-
Profondità delle scatole da incasso0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoLevetta singola
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
Tipo di commutazioneDeviatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC001B
Deviatore a parete W.1 bianco polare opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
dc21-0029
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Più documentazione