Interruttore deviator di controllo a parete W.1 grigio/grigio chiaro opac WNC003
Configura il prodotto
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 6 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili -
Obiettivo per dispositivi di controllo del circuito 3 accessori disponibili -
Adattatore canale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 25 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale IN10 A
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Tensione nominale250 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)32 %
-
Disposizione di montaggioElemento base con alloggiamento completo
-
Con portaetichettaNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Numero di tasti1
-
Profondità di installazione65 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
-
Tipo di contatto2 vie
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto N, Con morsetti a molla
-
IlluminazioneCon gruppo LED rosso da 230 V, Per controllo accensione
-
PulsanteNo
-
Con illuminazioneSÌ
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC003
Interruttore deviator di controllo a parete W.1 grigio/grigio chiaro opac
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Licenza prodotto
Licenza prodotto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
dc21-0029
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF119,33 kB