Gruppo LEDS 12...24 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 blu WUZ682
Prezzo
16,17 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale12 - 12 V
-
Tensione nominale230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN0,4 mA
Serie
-
Altezza5 mm
-
Profondità14,00 mm
Potenza
-
Corrente assorbita0,40 mA
Installazione, montaggio
-
Montaggio suBase
Materiali
-
ColoreBlu
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WUZ682
Gruppo LEDS 12...24 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 blu
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione