- Montaggio a parete IP55
- Comandi IP55 serie W.1
- Vedere di più
Modulo Puls. di gruppo singolo accopp. bus integrato 2 punti di comando KNX W.1 WNT302
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (29)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
-
Temperatura d’esercizio-40 - 30 °C
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Con termostato per ambientiNo
-
Profondità di installazione22 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
-
Altezza44 mm
-
Larghezza45,70 mm
-
Profondità40,50 mm
-
Numero di punti di azionamento2
-
Con indicatore a LEDSì
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
7035 -
MaterialeDuroplastica
-
Finitura superficialeOpaco
-
Con portaetichettaNo
-
Con displayNo
-
Sistema busKNX
-
FunzioneFunzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
-
Tipo di montaggioMontaggio in scatola a parete o da incasso
-
Collegamento bus integratoNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNT302
Modulo Puls. di gruppo singolo accopp. bus integrato 2 punti di comando KNX W.1
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione it-IT 2026-01-30
PDF570,77 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (FR-IT, 2016-11)
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB -
ProductMaintenanceManual
Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Prodotto ETS Base
ETS Database for WNT3XX
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Prodotto Applicazione Descrizione
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (DE, 2017-04)
Guida applicazione de-DE 2015-02-09
PDF2,38 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)
Guida applicazione en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (IT, 2017-04)
Guida applicazione it-IT 2015-02-09
PDF2,38 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (DE, 2016-12)
Guida applicazione de-DE 2022-02-22
PDF2,55 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Guida applicazione en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (IT, 2016-12)
Guida applicazione it-IT 2022-02-22
PDF2,35 MB
Guida applicazione en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB