- Montaggio a parete IP55
- Comandi IP55 serie W.1
- Vedere di più
Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare WNT964B
Prezzo
21,92 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WNA681B
Scatola con cornice a parete W.1 bianco polare opaco
10,66 €/ pezzo
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 17 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
Materiali
-
ColoreBianco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità27 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connessione
-
Tipo di connettoreChiusura a baionetta
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK07
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base a bascula
-
Con serigrafiaSì
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliW.1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNT964B
Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione