Inserto x colleg. altop. stereo + coperch par./inc. Serie W.1 bianco pol. opac WNA626B
Prezzo
64,64 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cassetta portafrutti 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 14 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
-
Numero di connessioni4
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità51 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Profondità di installazione22 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
SchermatoNo
-
Con protezione polvereSì
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Serie CompatibiliW.1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA626B
Inserto x colleg. altop. stereo + coperch par./inc. Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione