Inserto cieco a parete/da incasso W.1 grigio opaco WNA157
Configura il prodotto
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 5 accessori disponibili -
Cornice 4 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 16 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Finitura superficialeSatinato
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza75 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità22,80 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
-
Con montaggio ad artiglioNo
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA157
Inserto cieco a parete/da incasso W.1 grigio opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB
dc21-0069
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF105,14 kB