EAN
3250617174091
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Inserto timer meccanico 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio WNA009
Prezzo
197,44 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 23 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 - 250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale10 A
Testo
-
Tipo di montaggioCon adattatore per l'installazione
Serie
-
Profondità di installazione35 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA009
Inserto timer meccanico 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
dc21-0059
Dichiarazione di conformità International 2021-07-27
PDF78,58 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione