del Puls. di EMERGENZA contatto di apertura + contatto NA Serie W.1 grigio opac WNA032
Prezzo
115,96 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cassetta portafrutti 5 product.page.accessories.products-available -
Cornice 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 15 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Larghezza75 mm
-
Altezza75 mm
-
Profondità85 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 - 250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA032
del Puls. di EMERGENZA contatto di apertura + contatto NA Serie W.1 grigio opac
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
dc21-0070
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Più documentazione