EAN
3250617177009
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Invito tubo doppio M20 x 1,5, avvitabile W.1 grigio opaco WNA700
Prezzo
11,82 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 19 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità33 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoPattino per raccordi a vite doppio
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
finitura superficialeOpaco
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA700
Invito tubo doppio M20 x 1,5, avvitabile W.1 grigio opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione