Inserto cieco a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco WNA157B
Prezzo
25,17 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cassetta portafrutti 5 product.page.accessories.products-available -
Cornice 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 16 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Finitura superficialeSatinato
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza75 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità22,80 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
Connettività
-
Con montaggio ad artiglioNo
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliW.1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA157B
Inserto cieco a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB
dc21-0069
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Più documentazione