Bilanciere doppio con lenti W.1 bianco polare WNT954B
Prezzo
22,16 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WNA681B
Scatola con cornice a parete W.1 bianco polare opaco
10,66 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
Materiali
-
ColoreBianco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità27 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connessione
-
Tipo di connettoreChiusura a baionetta
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK07
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base a bascula
-
Con serigrafiaNo
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNT954B
Bilanciere doppio con lenti W.1 bianco polare
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione