Deviatore a parete con portaetichetta illuminato W.1 bianco polare opaco WNC006B
Prezzo
36,23 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 6 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili -
Adattatore canale 1 accessori disponibili -
Inserto luminoso per gamma serie civili 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale IN10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base con alloggiamento completo
Acessori
-
Con portaetichettaSÌ
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione65 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
-
Altezza della banda P-touch del portaetichetta12 mm
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto N, Con morsetti a molla
-
IlluminazioneCon gruppo LED blu da 230 V, Per illuminazione
Equipaggiamento
-
Con illuminazioneSÌ
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC006B
Deviatore a parete con portaetichetta illuminato W.1 bianco polare opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF307,17 kB
Più documentazione