EAN
3250617026918
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante accessorio rosso WUZ691
Prezzo
16,01 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 23 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione nominale230 V
Corrente
-
Corrente nominale0
Serie
-
Altezza25 mm
-
Larghezza11 mm
-
Profondità14 mm
Potenza
-
Corrente assorbita0,40 mA
Materiali
-
ColoreRosso
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WUZ691
Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante accessorio rosso
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF301,70 kB
dc21-0106
Dichiarazione di conformità International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Più documentazione