The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio a parete IP55
    • 80141200
    EAN
    4011334418689
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Montaggio a parete IP55
    • Comandi IP55 serie W.1
    • Vedere di più

    Modulo Puls. singolo accoppiatore bus integrato 1punto di comando KNX W.1 80141200

    Prezzo
    160,17 €
    / pezzo *
    160,17 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo Puls. singolo accoppiatore bus integrato 1punto di comando KNX W.1

    80141200

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    30763545
    30763545
    Bilanciere con campo di scrittura W.1 grigio
    19,14 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WNA401B

      Cornice singola per montaggio da incasso W.1 bianco polare opaco

      9,52 €  / pezzo*
    • WNA401

      Cornice singola per montaggio da incasso W.1 grigio chiaro opaco

      9,52 €  / pezzo*
    • WNA402B

      Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale W.1 bianco polare opaco

      18,08 €  / pezzo*
    • WNA402

      Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco

      18,08 €  / pezzo*
    • WNA403B

      Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale W.1 bianco polare opaco

      31,91 €  / pezzo*
    • WNA403

      Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco

      31,91 €  / pezzo*
    • WNA408B

      Cornice doppia per montaggio da incasso verticale W.1 bianco polare opaco

      18,08 €  / pezzo*
    • WNA408

      Cornice doppia per montaggio da incasso verticale W.1 grigio chiaro opaco

      18,08 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso, Montaggio a parete
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 30 °C
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      10 mA
    Funzioni
    • Con termos­tato per ambienti
      No
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      22 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      32 mm
    • Altezza
      44 mm
    • Larghezza
      45,70 mm
    • Profon­dità
      40,50 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di punti di azionamento
      1
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      Sì
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Duroplas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Lucido, Opaco
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Schermo
    • Con display
      No
    Testo
    • Funzione
      Funzione di inter­ruzione manuale delle funzioni automa­tiche già attivate
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      Sì
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Telegramma KNX generico
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 80141200
    PDF
    RoHS report 80141200
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 80141200 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 80141200

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80141200 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 80141200

      Modulo Puls. singolo accoppiatore bus integrato 1punto di comando KNX W.1

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2021-09-29 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2021-09-29

      PDF
      1,24 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Bocchiotti

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Bocchiotti

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS Database for 80141X00 | Hager Bocchiotti

      ETS Database for 80141X00

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (DE, 2016-12) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (DE, 2016-12)

      Guida applicazione de-DE 2022-02-22

      PDF
      2,54 MB
      Immagine Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Guida applicazione en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
      Immagine Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (IT, 2016-12) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (IT, 2016-12)

      Guida applicazione it-IT 2022-02-22

      PDF
      2,34 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      WNT942B - Bilanciere con serigrafia frecce W.1 grigio
      WNT942B
      Bilanciere con serigrafia frecce W.1 grigio
      Prezzo
      15,68 €
      / pezzo *
      15,68 €
      / pezzo *
    • 2
      WNT982B - Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola W.1 bianco polare
      WNT982B
      Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola W.1 bianco polare
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 3
      WNT922B - Bilanciere con campo di scrittura W.1 bianco polare
      WNT922B
      Bilanciere con campo di scrittura W.1 bianco polare
      Prezzo
      19,14 €
      / pezzo *
      19,14 €
      / pezzo *
    • 4
      WNT974 - Bilanciere doppio con serigrafia frecce W.1 grigio
      WNT974
      Bilanciere doppio con serigrafia frecce W.1 grigio
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 5
      WNT964B - Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare
      WNT964B
      Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare
      Prezzo
      21,92 €
      / pezzo *
      21,92 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti