La giusta protezione
in ogni situazione
La gamma di interruttori Tipo F di Hager Bocchiotti si amplia
Ai differenziali puri tipo F si aggiungono i magnetotermici differenziali e i blocchi differenziali

Sempre protetti
Gli interruttori tipo F di Hager Bocchiotti offrono una protezione superiore rispetto ai differenziali Tipo A e AC.
Possono individuare correnti residue con frequenze fino a 1kHz, spesso generate dagli inverter monofase e non rilevabili dai differenziali Tipo A. Gli inverter monofase regolano la velocità di un motore elettrico modificando tensione e frequenza.
Durante il funzionamento normale, la corrente generata da un inverter monofase è il risultato della sovrapposizione di componenti a frequenza mista che varia da 10Hz (frequenza motore), a 50Hz (frequenza nominale) e 1000Hz (frequenza di commutazione).
I differenziali tipo F sono conformi alla norma IEC 62423 e adatti per molteplici applicazioni, inclusi quelli tipici dei differenziali Tipo A e AC.

Campi applicativi
Gli interruttori differenziali e magnetotermici differenziali vengono utilizzati principalmente in applicazioni domestiche. Ecco alcuni esempi:
Scopri tutta la gamma
Gli interruttori tipo F sono ideali in ambito residenziale, offrono protezione alle linee di alimentazione dei carichi in presenza di inverter monofase. Grazie ai differenziali tipo F, non avrai più problemi di guasti a terra e godrai di una maggiore resistenza agli interventi intempestivi.
Vantaggi
Cosa dice la normativa
Nell'agosto 2021 è stata pubblicata la 8a edizione della Norma CEI 64-8, in particolare il capitolo 37.4, fornisce prescrizioni aggiuntive per gli impianti elettrici residenziali. Si consiglia l'uso di interruttori differenziali di Tipo F per proteggere i circuiti che alimentano lavatrici e/o condizionatori fissi, specialmente se dotati di inverter monofase. Questi interruttori garantiscono una protezione efficace contro i contatti indiretti in presenza di carichi con inverter monofase.