La giusta prote­zione
in ogni situa­zione

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali Tipo F

La scelta ideale per la prote­zione degli impianti con inverter mono­fase in ambito resi­den­ziale.

Locale lavanderia domestico, in cui sono presenti lavatrice e asciugatrice, tipici elettrodomestici dotati di inverter.

Sempre protetti,
anche con inverter

Gli inter­rut­tori tipo F garan­ti­scono una prote­zione supe­riore rispetto ai modelli di tipo A e AC. 
Sono proget­tati per rile­vare correnti di disper­sione ad alta frequenza (fino a 1kHz), spesso gene­rate dagli inverter mono­fase presenti in elet­tro­do­me­stici come lava­trici, condi­zio­na­tori e pompe di calore.
Questi dispo­si­tivi, conformi alla Norma IEC 62423, rile­vano frequenze miste 10 Hz (frequenza motore), 50 Hz (frequenza nomi­nale) e 1000 Hz (frequenza di commu­ta­zione) tipiche del funzio­na­mento degli inverter, proteg­gendo effi­ca­ce­mente persone e impianti.

Confronto tra interruttore differenziale puro, magnetotermico differenziale e blocco differenziale Hager tipo F su sfondo neutro.

Dove instal­larli

Gli inter­rut­tori e magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali tipo F sono ideali per le linee che alimen­tano:

Esempio di applicazione degli interruttori tipo F: un uomo in cucina sta caricando la lavastoviglie

Lava­sto­vi­glie

Esempio di applicazione degli interruttori tipo F: una mamma e due bambini sono intenti a caricare la lavatrice nel locale lavanderia di casa.

Lava­trice

Esempio di applicazione degli interruttori tipo F: un uomo nell’ufficio di casa è alla scrivania e sopra di lui sulla parete c’è un condizionatore

Condi­zio­na­tori e pompe di calore



Scopri tutta la gamma

Gli inter­rut­tori tipo F sono ideali in ambito resi­den­ziale, offrono prote­zione alle linee di alimen­ta­zione dei carichi in presenza di inverter mono­fase. Grazie ai diffe­ren­ziali tipo F, non avrai più problemi di guasti a terra e godrai di una maggiore resi­stenza agli inter­venti intem­pe­stivi.

differenziali puri

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri

Prote­zione contro i contatti diretti ed indi­retti.

hager-bocchiotti-adv2a-magnetotermici-differenziali-ADF806H

Magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali

Prote­zione inte­grata da sovrac­ca­rico, corto circuito e disper­sioni.

hager-bocchiotti-adv3a-blocchi-BDF225F

Blocchi diffe­ren­ziali

Da abbi­nare a inter­rut­tori magne­to­ter­mici per una prote­zione completa.



Perché instal­lare gli inter­rut­tori di Tipo F

Pittogramma di uno scudo con al centro una spunta che rappresenta maggiore sicurezza su sfondo grigio

Maggiore sicu­rezza

Indi­vi­duano disper­sioni ad alta frequenza, non rile­va­bili da altri diffe­ren­ziali.

Pittogramma di una freccia a forma di lampo che rappresenta adattabilità su sfondo grigio

3 tipo­logie

Il magne­to­ter­mico diffe­ren­ziale, il blocco diffe­ren­ziale e il diffe­ren­ziale puro consen­tono di soddi­sfare qual­siasi esigenza instal­la­tiva.

Pittogramma di una chiave inglese e due bulloni che rappresenta facilità di installazione su sfondo grigio

Faci­lità di instal­la­zione

La gamma tipo F si integra facil­mente nel quadro elet­trico ed è compa­ti­bile con gli altri prodotti Hager Bocchiotti.


Cosa dice la norma­tiva

La Norma CEI 64-8 (9a edizione - Luglio 2024), nel capi­tolo 37.4, racco­manda l'uso di inter­rut­tori diffe­ren­ziali tipo F per i circuiti che alimen­tano lava­trici e condi­zio­na­tori fissi con inverter mono­fase.
Una scelta tecnica, sicura e conforme.

Differenziali tipo F Hager Bocchiotti

Per te, con te.

Realizza con noi il tuo progetto su misura, confron­tati con i nostri tecnici e porta la qualità in ogni tua instal­la­zione.