1930 Plaque 2 postes alba WMV402

EAN
3250617150477
Conditionnement
1 pièce
Prix
26,83 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 3 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 8 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s)
  • prise de courant 2 produit(s) disponible(s)
  • Signalisation lumineuse 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 35 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Alba
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Duroplastique
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
Textes
  • Mode de montage
    Pour montage vertical ou horizontal
  • série
    Serie 1930

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image WMV402 | Hager France

    Image produit WMV402

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-03-30 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-03-30

    PDF
    217,03 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024