Cette prise de courant 2P+T WMV100N fait partie de la gamme 1930. 16A - 250V. A compléter d'une plaque de finition 1930 pour une solution complète. Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minum 40 mm.
EAN
3250617150828
Conditionnement
1 Pièce
Prise de courant 1930 2 P+T finition Nuit WMV100N
Prix
34,81 €
HT/ Pièce
*
Également disponible en
Couleur du produit - Noir
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant nominal IN16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurNuit
-
Code RAL8022
-
FinitionBrillant
-
MatériauDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Insert central rotatifOui
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Classe de protection (IP)IP20
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesSerie 1930 / Serie Glas
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV100N
1930 Prise 2P+T sanvis nuit
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF427,01 kB
Plus de documentation