Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurNuit
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
MatériauPlastique
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
-
Entrée de poste secondaireNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 294511
Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2945xx-296210 - Mécanisme de poste auxilaire (EN, 2019-05)
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-03-24
PDF1,02 MB