Cet auxiliaire de variateur rotatif à réglage continu 294510 fait partie de la gamme 1930. Connexion à vis. Il est composé du mécanisme et de l'enjoliveur Alba. La solution est à compléter d'une plaque de finition de la gamme 1930.
EAN
3250610075463
Conditionnement
1 Pièce
Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Alba WTN4041WG
Prix
169,77 €
HT/ Pièce
*
Nous consulter
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
294410
Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.
295,69 € HT/ Pièce
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
MatériauPlastique
Dimensions
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Puissance
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
Textes
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation