Cet enjoliveur pour double chargeur USB 1040 fait partie de la gamme 1930. Il est équipé d'une découpe TAE. Couleur Alba
EAN
3250610090060
Conditionnement
10 Pièces
- Mécanismes
- Enjoliveurs
- Voir plus
Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Alba WTF4000WG
Prix
19,56 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
260219
Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseTAE, Connecteur haut-parleur, USB-C
-
Nombre de points de connexions1
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionBrillant
-
MatériauDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur50 mm
-
Profondeur5,20 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Capacité
-
Nombre de modules3
-
Gammes compatiblesSerie 1930 / Serie Glas
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTF4000WG
Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Plus de documentation