1930 Plaque 2 postes en verre transparence WMV442

EAN
3250617150286
Conditionnement
1 Pièce
103,29 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 3 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 8 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 2 produit(s) disponible(s)
  • Signalisation lumineuse 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 35 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Verre
Matières
  • Couleur
    Verre
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
Textes
  • Mode de montage
    Pour montage vertical ou horizontal
  • série
    Serie 1930

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024