1930 Cadre saillie 1 poste alba WMV681B

EAN
3250617150019
Conditionnement
1 Pièce
26,83 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profondeur
    36 mm
  • Profondeur de montage
    33,50 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Alba
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Produit compatible avec
    Serie 1930

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024