The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • 1930
    • Acces­soires
    • WDA2535W
    Cette commande d'eclairage fait partie de la gamme 1930. Puissance 230V équipé d'un neutre.
    EAN
    3250610093030
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires

    Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral WDA2535W

    Prix
    44,44 €
    HT/ Pièce *
    44,44 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral

    WDA2535W

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      5,21 739 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      51 mm
    • Largeur
      51 mm
    • Profon­deur
      22,10 mm
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      1,70 mA
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Fréquence
    • Fréquence
      50-60 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    Déclaration REACH WDA2535W
    PDF
    Rapport RoHS WDA2535W
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WDA2535W | Hager France

      Image produit WDA2535W

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WDA2535W | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WDA2535W

      Module LED, commande d'élairage,230V, avec neutre

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-03-02 | Hager France

      Guide d'installation en-GB 2026-03-02

      PDF
      5,62 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2026-03-02 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2026-03-02

      PDF
      5,62 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WDA2536W - Module LED, commande d´eclairage, 230V, sans Neutral
      WDA2536W
      Module LED, commande d´éclairage, 230V, sans neutre
      Prix
      42,49 €
      HT/ Pièce *
      42,49 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WMV784R - 1930 Capot pour poussoir à voyant E10 rouge
      WMV784R
      1930 Capot pour poussoir à voyant E10 rouge
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WMV784T - 1930 Capot pour poussoir à voyant E10 transparent
      WMV784T
      1930 Capot pour poussoir à voyant E10 transparent
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WMV783B - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc
      WMV783B
      1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WMV783N - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir
      WMV783N
      1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026