Interrupteur bipolaire rotatif et enjoliveur et manette, Serie 1930, blanc WMV009

EAN
4011334516057
Conditionnement
1 pièce
Prix
86,18 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant de commutation
    10 A
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Tension Electrique
  • Tension nominale
    250 V
Matières
  • Couleur
    Alba
  • Matière
    Métal, Plastique
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par griffe
Commandes & indicateurs
  • Nombre de touches
    0
Dimensions
  • Profondeur de montage
    32 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    35 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Textes
  • Mode de montage
    Avec griffes d'écartement
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis
  • Type de commutation
    2 -pôles Arrêt
  • Éclairage
    Sans lampe néon
Architecture

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024