The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • 1930
    • Méca­nismes
    • 260419
    Ce chargeur double prise USB 260419 fait partie de la gamme 1930. Elle permet de brancher deux produits de type USB A+C. Enjoliveur couleur Alba. A compléter d'un enjoliveur 1040 ou 104001 et d'une plaque de finition.
    EAN
    4011334000549
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes

    Chargeur USB A+C 1930 Alba 260419

    Prix
    133,37 €
    HT/ Pièce *
    133,37 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Chargeur USB A+C 1930 Alba

    260419

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Tension
    • Tension d'en­trée
      230-230 V
    • Tension de sortie
      5-5 V
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Acces­soires
    • Avec fusible minia­ture
      Non
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Fini­tion
      Mat
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (veille)
      0,15 W
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0,20 A
    • Courant de sortie
      3 000 mA
    Textes
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec prise USB type A + type C
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Protec­tion
      Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    Déclaration REACH 260419
    PDF
    Rapport RoHS 260419
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 260419 | Hager France

      Image produit 260419

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 260419 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 260419

      Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager France

      Manuel en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Image Manuel fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager France

      Manuel fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      260219 - Chargeur USB A+A 1930 Alba
      260219
      Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    • 2
      260415 - Chargeur USB A+C 1930 Anthracite
      260415
      Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
      Prix
      133,37 €
      HT/ Pièce *
      133,37 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WTN4011BG - Variateur rotatif 1930 Nuit
      WTN4011BG
      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
      Prix
      309,23 €
      HT/ Pièce *
      309,23 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WTN4041WG - Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Alba
      WTN4041WG
      Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., blc pol., bril.
      Prix
      177,53 €
      HT/ Pièce *
      177,53 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WTN4011WG - Variateur rotatif 1930 Alba
      WTN4011WG
      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.
      Prix
      309,21 €
      HT/ Pièce *
      309,21 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026