Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 13 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
MatériauPlastique
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 100 W
-
Température de service-5 - +35 °C
-
Section du conducteur0,5 - 4,0 mm²
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour poussoir (contact normalement ouvert) Avec commande à une surface, Avec entrée auxiliaire pour commande déportée
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTN4011BG
Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB
Guide d'installation fr-FR 2026-06-03
PDF462,23 kB -
Manuel
Manuel de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB