The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • 1930
  • Plaques
  • WMV441
  • Appa­reillage mural

1930 Plaque 1 poste en verre pour prise/variateur transparence WMV441

EAN
3250617150231
Conditionnement
1 Pièce
Prix
44,52 €
HT/ Pièce *
44,52 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

1930 Plaque 1 poste en verre pour prise/variateur transparence

WMV441

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Varia­teur 4 produit(s) disponible(s)
  • Alimen­ta­tion USB 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • Varia­teur
  • Alimen­ta­tion USB
  • 1040

    Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant

    18,24 € HT  / Pièce*
  • 104001

    Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

    18,24 € HT  / Pièce*
  • 294510

    Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., blc pol., bril.

    165,62 € HT  / Pièce*
  • 294511

    Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.

    165,59 € HT  / Pièce*
  • 294410

    Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.

    288,47 € HT  / Pièce*
  • 294411

    Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.

    288,49 € HT  / Pièce*
  • 260215

    Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite

    124,42 € HT  / Pièce*
  • 260219

    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire

    124,42 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de postes
    1
Matière
  • Couleur
    Verre
  • Fini­tion
    Brillant
  • Maté­riau
    Verre
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Profon­deur
    5,80 mm
  • Nombre d'uni­tés, hori­zon­tales
    1
  • Nombre d'uni­tés, verti­cales
    1
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager déclaration REACH WMV441
PDF
Hager Rapport RoHS WMV441
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WMV441 | Hager France

    Image produit WMV441

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WMV441 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WMV441

    1930 Plaque 1 poste en verre pour prise/variateur transparence

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity | Hager France

    Declaration of conformity

    Déclaration de conformité International 2023-03-30

    PDF
    217,03 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WMV401 - Plaque de finition gamme 1930 1 poste Alba
    WMV401
    1930 Plaque 1 poste alba
    Prix
    10,19 €
    HT/ Pièce *
    10,19 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WMV402 - Plaque de finition gamme 1930 2 postes Alba
    WMV402
    1930 Plaque 2 postes alba
    Prix
    28,35 €
    HT/ Pièce *
    28,35 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WMV403 - 1930 Plaque 3 postes alba
    WMV403
    1930 Plaque 3 postes alba
    Prix
    44,52 €
    HT/ Pièce *
    44,52 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WMV411 - Plaque de finition gamme 1930 1 poste Nuit
    WMV411
    1930 Plaque 1 poste nuit
    Prix
    10,19 €
    HT/ Pièce *
    10,19 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WMV412 - Plaque de finition gamme 1930 2 postes Nuit
    WMV412
    1930 Plaque 2 postes nuit
    Prix
    28,35 €
    HT/ Pièce *
    28,35 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025