La plaque de finition Nuit 2 postes WMV412 fait partie de la gamme 1930. A compléter d'un mécanisme avec enjoliveur 1930 pour une solution complète. Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minimum 40 mm.
EAN
3250617150460
Conditionnement
1 Pièce
Plaque de finition gamme 1930 2 postes Nuit WMV412
Prix
30,39 €
HT/ Pièce
*
Également disponible en
Nombre de postes
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Alimentation USB 3 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur rotatif 2 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s) -
Capot pour signalisation lumineuse 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes2
Matière
-
CouleurNuit
-
FinitionBrillant
-
MatériauDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur151 mm
-
Profondeur9 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV412
1930 Plaque 2 postes nuit
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2023-03-30
PDF217,03 kB
Plus de documentation