L'enjoliveur à manette rotativeen procelaine de Rosenthal finition Alba WMV785B fait partie de la gamme 1930. A compléter d'un mécanisme avec enjoliveur 1930 pour une solution complète. Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minimum 40 mm.
EAN
4011334516088
Conditionnement
1 Pièce
Enjoliveur 1930 avec manette rotative finition procelaine de Rosenthal Alba WMV785B
Prix
56,39 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeManette
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches0
Matière
-
CouleurPorcelaine Alba
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionBrillant
-
MatériauPorcelaine
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur50 mm
-
Profondeur27,80 mm
Capacité
-
Nombre de modules0
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurObturateur centrale
-
Gammes compatiblesSerie 1930 / Serie Glas
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV785B
Enjoliveur ac. enjoliveur rotatif, blanc, porcelaine Serie1930 made by Rosenthal
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF434,90 kB
Plus de documentation