The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • 1930
    • Méca­nismes
    • WMV750N
    EAN
    3250617150156
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes
    • Enjo­li­veurs
    • Voir plus

    1930 Enjoliveur prise HP ou prise RJ45 nuit WMV750N

    Prix
    19,56 €
    HT/ Pièce *
    19,56 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    1930 Enjoliveur prise HP ou prise RJ45 nuit

    WMV750N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      TAE
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matière
    • Couleur
      Nuit
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Profon­deur
      15 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      Serie 1930 / Serie Glas

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Déclaration REACH WMV750N
    PDF
    Rapport RoHS WMV750N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WMV750N | Hager France

      Image produit WMV750N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WMV750N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WMV750N

      1930 Enjoliveur prise HP ou prise RJ45 nuit

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTF4000WG - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Alba
      WTF4000WG
      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WTF4000BG - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit
      WTF4000BG
      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WMV783B - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc
      WMV783B
      1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WMV783N - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir
      WMV783N
      1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WMV783R - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 rouge transparent
      WMV783R
      1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 rouge transparent
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026