The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • 1930
    • Méca­nismes
    • WMV068B
    EAN
    3250617150699
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes

    1930 Auxiliaire de variateur rotatif universel à réglage continu alba WMV068B

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    1930 Auxiliaire de variateur rotatif universel à réglage continu alba

    WMV068B

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Alba
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif
    Textes
    • Fonc­tion­ne­ment & contrôle
      Pas d'in­ter­face Blue­tooth
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non

    Documents

    • Image produit

      Image WMV068B | Hager France

      Image produit WMV068B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WMV068B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WMV068B

      1930 Auxiliaire de variateur rotatif universel à réglage continu alba

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTN4011BG - Variateur rotatif 1930 Nuit
      WTN4011BG
      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
      Prix
      309,23 €
      HT/ Pièce *
      309,23 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      260219 - Chargeur USB A+A 1930 Alba
      260219
      Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
      Prix
      133,37 €
      HT/ Pièce *
      133,37 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WTN4041BG - Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Nuit
      WTN4041BG
      Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.
      Prix
      177,49 €
      HT/ Pièce *
      177,49 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WTF4000BG - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit
      WTF4000BG
      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WTN4011WG - Variateur rotatif 1930 Alba
      WTN4011WG
      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.
      Prix
      309,21 €
      HT/ Pièce *
      309,21 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026