L'enjoliveur à manette rotative Alba WMV780B fait partie de la gamme 1930. A compléter d'un mécanisme avec enjoliveur 1930 pour une solution complète. Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minimum 40 mm.
EAN
3250617150569
Conditionnement
1 Pièce
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeManette
Matière
-
CouleurAlba
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionBrillant
-
MatériauDuroplastique, Plastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur50 mm
-
Profondeur20 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurObturateur centrale
-
Gammes compatiblesSerie 1930 / Serie Glas
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV780B
1930 Enjoliveur et manette rotative alba
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF434,90 kB
Plus de documentation