1930 interrupteur V&V commande rotative 10A WMV002
Gamme appareillage mural 1930 de Hager, interrupteur va-et-vient, mécanisme de commande rotative,10A - 250V~ - Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minum 40 mm.
EAN
4011334516040
Conditionnement
1 Pièce
50,80 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Matière
-
CouleurAlba
-
MatièreMétal, Plastique
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches0
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
Architecture
-
Type d'organe de commandePoignée rotative courte
Textes
-
Mode de montageAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
ÉclairageSans lampe néon
-
Type de commutationArrêt/Inversion
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus