1930 Sortie de câble alba WMV155B

EAN
3250617150040
Conditionnement
1 Pièce
17,26 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    15,50 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Alba
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement de surface
    Non traité
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Sortie
    Avec une sortie en bas
  • Produit compatible avec
    Serie 1930

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024