Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 9 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Puissance
-
P max. avec lampes à incandescence2 - 2 W
Éclairage
-
Type de LampeLampe à incandescence
Matière
-
CouleurAlba
-
FinitionBrillant
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Fonctions
-
Utilisable comme bouton poussoirNon
-
Gammes compatiblesSerie 1930 / Serie Glas
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV023B
1930 Poussoir à voyant E10 alba
PDF
Plus de documentation