Plaque 1930 1 poste Porcelain night by Rosenthal WMV421
La plaque de finition Porcelain night 1 poste WMV421 fait partie de la gamme 1930. A compléter d'unmécanisme avec enjoliveur 1930 pour une solution complète. Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minimum 40 mm.
EAN
3250617150507
Conditionnement
1 Pièce
Prix
52,60 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Alimentation USB 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Variateur 5 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur 2 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurPorcelain night
-
FinitionBrillant
-
MatériauPorcelaine
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur84,50 mm
-
Largeur84,50 mm
-
Profondeur9 mm
-
Nombre d'unités, horizontales1
-
Nombre d'unités, verticales1
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WMV421
1930 Plaque en porcelaine 1 poste nuit by Rosenthal
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2023-03-30
PDF217,03 kB
Plus de documentation