The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • 1930
    • Acces­soires
    • WMV693
    EAN
    3250617150408
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires

    1930 Lampe E10 à Led vert WMV693

    Prix
    33,00 €
    HT/ Pièce *
    33,00 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    1930 Lampe E10 à Led vert

    WMV693

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0,4 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      9,70 mm
    • Largeur
      9,70 mm
    • Profon­deur
      29 mm
    Matière
    • Couleur
      Vert
    • Gammes compa­tibles
      Serie 1930 / Serie Glas

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WMV693
    PDF
    Rapport RoHS WMV693
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WMV693 | Hager France

      Image produit WMV693

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WMV693 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WMV693

      1930 Lampe E10 à Led vert

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WDA2535W - Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral
      WDA2535W
      Module LED, commande d'élairage, 230V, avec neutre
      Prix
      44,44 €
      HT/ Pièce *
      44,44 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WDA2536W - Module LED, commande d´eclairage, 230V, sans Neutral
      WDA2536W
      Module LED, commande d´éclairage, 230V, sans neutre
      Prix
      42,49 €
      HT/ Pièce *
      42,49 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WMV784R - 1930 Capot pour poussoir à voyant E10 rouge
      WMV784R
      1930 Capot pour poussoir à voyant E10 rouge
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WMV784T - 1930 Capot pour poussoir à voyant E10 transparent
      WMV784T
      1930 Capot pour poussoir à voyant E10 transparent
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WMV783B - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc
      WMV783B
      1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026