Ce variateur rotatif universel 400 VA294410 fait partie de la gamme 1930. Modèle de variateur par rotation marche/arrêt par appui (sauf LED). La solution est à compléter d'une plaque de finition de la gamme 1930.
EAN
3250610075449
Conditionnement
1 Pièce
Variateur rotatif 1930 Alba WTN4011WG
Prix
295,69 €
HT/ Pièce
*
Nous consulter
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
MatériauMétal, Plastique
Dimensions
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Éclairage
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 100 W
Textes
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour poussoir (contact normalement ouvert) Avec commande à une surface, Avec entrée auxiliaire pour commande déportée
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation