1930 Plaque 1 poste en verre pour inter transparence WMV431
EAN
3250617150224
Conditionnement
1 Pièce
Prix
42,51 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 2 produit(s) disponible(s) -
Variateur 4 produit(s) disponible(s) -
Alimentation USB 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurVerre
-
FinitionBrillant
-
MatériauVerre
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur4 mm
-
Nombre d'unités, horizontales1
-
Nombre d'unités, verticales1
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WMV431
1930 Plaque 1 poste en verre pour inter transparence
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2023-03-30
PDF217,03 kB
Plus de documentation