La plaque de finition Nuit 1 poste WMV411 fait partie de la gamme 1930. A compléter d'un mécanisme avec enjoliveur 1930 pour une solution complète. Attention,ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minimum 40 mm.
EAN
3250617150446
Conditionnement
1 Pièce
Plaque de finition gamme 1930 1 poste Nuit WMV411
Prix
10,93 €
HT/ Pièce
*
Également disponible en
Couleur du produit - Noir
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Alimentation USB 3 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur rotatif 2 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s) -
Capot pour signalisation lumineuse 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurNuit
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatériauDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur9 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV411
1930 Plaque 1 poste nuit
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2023-03-30
PDF217,03 kB
Plus de documentation