1930 Plaque 3 postes nuit WMV413
Prix
47,73 €
HT/ Pièce
*
Également disponible en
Couleur du produit - Noir
Nombre de postes
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Alimentation USB 3 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur rotatif 2 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s) -
Capot pour signalisation lumineuse 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes3
Matière
-
CouleurNuit
-
FinitionBrillant
-
MatériauDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur222 mm
-
Profondeur9 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WMV413
1930 Plaque 3 postes nuit
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2023-03-30
PDF217,03 kB
Plus de documentation