The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • 1930
    • Méca­nismes
    • WMV290N
    EAN
    3250617150194
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes

    1930 Prise HP simple Noir WMV290N

    Prix
    30,40 €
    HT/ Pièce *
    30,40 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    1930 Prise HP simple Noir

    WMV290N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Connec­teur haut-­par­leur
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matière
    • Couleur
      Nuit
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Non
    • Avec pare-­pous­sière
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      Serie 1930 / Serie Glas

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WMV290N
    PDF
    Rapport RoHS WMV290N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WMV290N | Hager France

      Image produit WMV290N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WMV290N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WMV290N

      1930 Prise HP simple nuit

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      260219 - Chargeur USB A+A 1930 Alba
      260219
      Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    • 2
      WTF4000BG - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit
      WTF4000BG
      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WTF4000WG - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Alba
      WTF4000WG
      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
      Prix
      19,56 €
      HT/ Pièce *
      19,56 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WTN4041BG - Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Nuit
      WTN4041BG
      Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.
      Prix
      177,49 €
      HT/ Pièce *
      177,49 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      260419 - Chargeur USB A+C 1930 Alba
      260419
      Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
      Prix
      133,37 €
      HT/ Pièce *
      133,37 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026