1930 Prise HP double Blanc WMV291B
EAN
3250617150200
Conditionnement
1 Pièce
Prix
30,39 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 9 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseConnecteur haut-parleur
-
Nombre de points de connexions2
Matière
-
CouleurAlba
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauMétal, Plastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur45 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
Equipement
-
BlindéNon
-
Avec pare-poussièreNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatiblesSerie 1930 / Serie Glas
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WMV291B
1930 Prise HP double alba
PDF
Plus de documentation