Boîtier AP kallysto noir h=54mm WH23923505Q
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Accessoires
- Caractéristiques techniques
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documents
- Plus de produits
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Thermostat de température ambiante 17 product.page.accessories.products-available -
Bouton-poussoir (résidentiel) 16 product.page.accessories.products-available -
Signalisation lumineuse pour interrupteur 5 product.page.accessories.products-available -
Variateur 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 183 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Thermostat de température ambiante
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Signalisation lumineuse pour interrupteur
- Variateur
- Prise de courant
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Enjoliveur pour variateur
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Touche pour boutton-poussoir
- Enjoliveur pour sonnette de porte
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Commandes de vitesse
- Combinaison interrupteur/prise murale
- sonnette
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Thermostat d'ambiance pour système de bus
- Commutateur à bascule pour système de bus
- Alimentation USB
- Plaque de support
- Insert pour la technologie de communication
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Accessoires pour système bus
- Bouton et manette rotative
- Insert d'éclairage pour installation
- Bouton d'appel
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH104404EInsert: Thérmostat
-
WH104405EInsert: Thérmostat avec interrupteur
-
WH104406EInsert: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
-
WH104412EInsert: Thérmostat 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
-
WH104412FInsert avec plaque de fixation: RTA 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
-
WH20441100Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20441103Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20441104Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20441105Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20441200Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Blanc
-
WH20441203Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Gris
-
WH20441204Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combin. Anthr.
-
WH20441205Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Noir
-
WH20441305Akallysto insert: Thermostat électron. 230V/15W C/R + face pour combinaison Noir
-
WH20441305Bkallysto avec plaque de fixation: Thermostat électron. 230V/15W C/R + face Noir
-
WH20441405Akallysto insert: RTA électron. 230V/16A chauffer + face pour combinaison Noir
-
WH20441405Bkallysto avec plaque de fixation: RTA électron. 230V/16A chauffer + face Noir
-
WH101301EInsert: Poussoir/ contact de commutation
-
WH101401EInsert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
-
WH101403EInsert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
-
WH101867EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle
-
WH101868EInsert: Poussoir à clé sans cylindre / 2 pôles
-
WH102602EInsert: Poussoir universel 2 fois sans LED
-
WH102606EInsert: Poussoir universel 4/6 fois sans LED
-
WH102612EInsert: Poussoir universel 2 fois avec LED
-
WH102616EInsert: Poussoir universel 4/6 fois avec LED
-
WH101303EInsert: Hotelcard
-
WH101807EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle
-
WH101808EInsert: poussoir rotatif / 2 pôles
-
WH101809EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle contact de commutation
-
WH101847EInsert: Poussoir à clé / 1 pôle KABA8
-
WH101848EInsert: Poussoir à clé / 2p, contact a fermeture KABA8
-
WH101849EInsert: Poussoir à clé/1p contact de commutation KABA8
-
WH103005EInsert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
-
WH103406EInsert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
-
WH103407EInsert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
-
WH104002EInsert: Potentiomètre 1-10V
-
WH104101EInsert: Variateur rotatif DALI
-
WH104101FInsert: Variateur rotatif DALI avec plaque de fixation
-
WH104302EInsert: Variateur rotatif universel pour LED
-
WH104302FInsert: Variateur rotatif universel pour LED avec plaque de fixation
-
WH104303EInsert: Variateur rotatif poste secondaire
-
WH104303FInsert: Variateur rotatif poste secondaire avec plaque de fixation
-
WH105853EInsert: Prise type 13/23
-
WH105854EInsert: Prise type 13/23 avec bornes à vis
-
WH105952EInsert: Prise type 15/25 avec bornes à vis
-
WH105962EInsert: Prise type 15/25
-
WH106007EInsert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA
-
WH106008EInsert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA
-
WH106253EInsert: Prise 2x type 13/23 avec bornes enfichables
-
WH106257EInsert: Prise 2x type 13/23 - 1x séparée
-
WH106453EInsert: Prise 3x type 13/23 avec bornes enfichables
-
WH106457EInsert: Prise 3x type 13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables
-
WH20583306Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH408203EInsert sans plaque de fixation: 2x USB-A Smart IC, 1x 12W / 2x 6W + T13
-
WH408213EInsert: Prise de charge USB type A + C 18W PD et prise type T13/23
-
WH408223EInsert: Prise de charge USB C+C avec prise type 13/23
-
WHT442Insert: 2x poussoir KNX Secure
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44200Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44203Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Gris
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44204Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Anth.
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44205Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Noir
-
WHT444Insert: 4x poussoir KNX Secure
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44400Bkallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
-
WHT44403Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44403ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44403Bkallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Gris
-
WH101801EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 1 pôle
-
WH101802EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 2 pôles
-
WH101803EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 3 pôles
-
WH101804EInsert: Interrupteur rotatif S1(3+3)/ 1 pôle
-
WH101805EInsert: Interrupteur rotatif S2
-
WH101806EInsert: Interrupteur rotatif S3/1 pôle
-
WH101812EInsert: Interrupteur rotatif S5/1 pôle
-
WH101841EInsert: Interrupteur à clé S0/1 pôle KABA8
-
WH101842EInsert: Interrupteur à clé S0/2 pôles KABA8
-
WH101843EInsert: Interrupteur à clé S0/3 pôles KABA8
-
WH101844EInsert: Interrupteur à clé S1/1 pôle KABA8
-
WH101845EInsert: Interrupteur à clé S2/1 pôle KABA8
-
WH101846EInsert: Interrupteur à clé S3/1 pôle KABA8
-
WH101861EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 1p
-
WH101862EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 2p
-
WH101863EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 3p
-
WH101864EInsert: Interrupteur à clé S1(3+3) / 1 pôle sans cylindre
-
WH101865EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S2/ 1p
-
WH101866EInsert: Interrupteur à clé sans cylindre S3/ 1p
-
WH20170500Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60 pour interr./pouss. pour combin. Blanc
-
WH20170503Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60 pour interr./pouss. pour combin. Gris
-
WH20170504Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60 pour interr./pouss. pour combin. Anth.
-
WH20170505Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60 pour interr./pouss. pour combin. Noir
-
WH20170100Zkallysto accessoires: Bouton 40x40mm pour interrupt./poussoir Ultra Blanc
-
WH20170103Zkallysto accessoires: Bouton 40x40mm pour interrupt./poussoir Gris Clair
-
WH20170104Zkallysto accessoires: Bouton 40x40mm pour interrupt./poussoir Anthracite
-
WH20170105Zkallysto accessoires: Bouton 40x40mm pour interrupt./poussoir Noir
-
WH20170200Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm pour interrupt./poussoir Ultra Blanc
-
WH20170203Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm pour interrupt./poussoir Gris Clair
-
WH20170204Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm pour interrupt./poussoir Anthracite
-
WH20170205Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm pour interrupt./poussoir Noir
-
WH20170300Zkallysto accessoires bouton 40x40mm pour Interrupteur/poussoir lumineux Blanc
-
WH20170303Zkallysto accessoires bouton 40x40mm pour Interrupteur/poussoir lumineux Gris
-
WH20170304Zkallysto accessoires bouton 40x40mm pour Interrupt./poussoir lumineux Anthracite
-
WH20170305Zkallysto accessoires bouton 40x40mm pour Interrupteur/poussoir lumineux Noir
-
WH20170400Zkallysto accessoires bouton 20x40mm pour Interrupteur/poussoir lumineux Blanc
-
WH20170403Zkallysto accessoires bouton 20x40mm pour Interrupteur/poussoir lumineux Gris
-
WH20170404Zkallysto accessoires bouton 20x40mm pour Interrupt./poussoir lumineux Anthracite
-
WH20170405Zkallysto accessoires bouton 20x40mm pour Interrupteur/poussoir lumineux Noir
-
WH20170600Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm avec symbole pour lumière Ultra Blanc
-
WH20170603Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm avec symbole pour lumière Gris Clair
-
WH20170604Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm avec symbole pour lumière Anthracite
-
WH20170605Zkallysto accessoires: Bouton 20x40mm avec symbole pour lumière Noir
-
WH20560500Zkallysto accessoires: Bouton 40 x 40mm pour poussoir sonnerie Ultra Blanc
-
WH20560503Zkallysto accessoires pour combin.: Bouton 40 x 40mm pour poussoir sonnerie Gris
-
WH20560504Zkallysto accessoires pour combin.: Bouton 40 x 40mm pour poussoir sonnerie Anth.
-
WH20560505Zkallysto accessoires: Bouton 40 x 40mm pour poussoir sonnerie Noir
-
WH108401EInsert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S1(3+3) + prise type 13
-
WH108501EInsert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S3 + prise type 13
-
WH108601EInsert: Interrupteur S6 + prise type 13
-
WH108701EInsert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Poussoir F-O + prise type 13
-
WH108801EInsert Gr.1 (petite combinaison/KLK): 2x poussoir F-O/ 2 pôles + prise type 13
-
WH108901EInsert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S3 + poussoir + prise T13
-
WH50520100Akallysto ENC kit de montage pour Prise XLR serie Neutrik: plaque frontal Blanc
-
WH50520103Akallysto ENC kit de montage pour XLR serie Neutrik: plaque frontal Gris Clair
-
WH50520104Akallysto ENC kit de montage pour XLR serie Neutrik: plaque frontal Anthracite
-
WH50520105Akallysto ENC kit de montage pour prise XLR serie Neutrik: plaque frontal Noir
-
WH50520200Akallysto ENC kit de montage pour 2x XLR serie Neutrik: plaque frontal Blanc
-
WH50520203Akallysto ENC kit de montage pour 2x XLR serie Neutrik: plaque frontal Gris Clair
-
WH50520204Akallysto ENC kit de montage pour 2x XLR serie Neutrik: plaque frontal Anthracite
-
WH50520205Akallysto ENC kit de montage pour 2x prise XLR serie Neutrik: plaque frontal Noir
-
WH50540200Akallysto HDMI prise de passage + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WHT75000Akallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Blanc
-
WHT75000Bkallysto avec plaque de fixation: Thermostat KNX Secure boutons et face Blanc
-
WHT75005Akallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Noir
-
WHT75005Bkallysto avec plaque de fixation: Thermostat KNX Secure boutons et face Noir
-
WH408201EInsert sans plaque de fixation: 2x prise de charge USB-A Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202EInsert sans plaque de fixation: 4x USB-A Smart IC Chaque: 1x 12W ou 4x 6W
-
WH408211EInsert: Prise de charge USB type A + C 18W PD
-
WH408215Einsert: prise de charge USB type C 65W PD
-
WH408221EInsert: Prise de charge USB C+C
-
WH408222EInsert: 2x prise de charge USB C+C
-
WH50822100Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Blanc
-
WH50822100Bkallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec plaque de fixation et face Blanc
-
WH50822103Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Gris Clair
-
WH50822103Bkallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec plaque de fixation et face Gris
-
WH50822104Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Anthracite
-
WH50822104Bkallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec plaque de fixation et face Anthrac.
-
WH50822105Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Noir
-
WH50822105Bkallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec plaque de fixation et face Noir
-
WH50822200Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Blanc
-
WH50822200Bkallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec plaque de fixation et face Blanc
-
WH50822203Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Gris Clair
-
WH50822203Bkallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec plaque de fixation et face Gris
-
WH50822204Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Anthracite
-
WH50822204Bkallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C + plaque de fixation et face Anthrac.
-
WH20291400Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Ultra Blanc
-
WH20291403Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Gris Clair
-
WH20291404Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Anthracite
-
WH20291405Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Noir
-
WH20291407Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Beige
-
WH20291409Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Brun
-
WH403003Ekallysto Multimedia: Set de montage pour HMS 4x RJ45 P= 32mm
-
WH403004Ekallysto Multimedia: Set de montage pour HMS 4x RJ45 P= 32mm
-
WH405436EInsert: AM04 Radio/TV/Données prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405437EInsert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB/ +R=75 Ohm
-
WH405437ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
-
WH405438EInsert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405438ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405439EInsert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405439ZAccessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405440EInsert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405440ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405456EInsert: AM02 prise d'antenne Radio/TV/SAT (2x IEC / 1x F)
-
WH405469EInsert: AM02 prise d'antenne R/TV/SAT + 2x HMS
-
WH405485EInsert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405485ZAccessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405486EInsert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405486ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405487EInsert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405487ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405488EInsert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405488ZAccessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405489EInsert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH102508EInsert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
-
WH102509EInsert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
-
WH20250800Bkallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Blanc
-
WH20250803Bkallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Gris
-
WH20250804Bkallysto ENC: Détect. de mouvement 180° 3-fil/1500W + pl. de fix. + face Anthr.
-
WH20250805Bkallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Noir
-
WH20250900Bka. ENC: Détect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Blanc
-
WH20250903Bka. ENC: Détect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Gris
-
WH20250904Bka. ENC: Détect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Anth.
-
WH20250905Bka. ENC: Détect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Noir
-
WH109902EInsert: Anneau d'adaption pour kallysto appareils electr. 41x41mm
-
WH20291500ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WH20291503ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WH20291504ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WH20291505ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Noir
-
WH408500EInsert: Anneau d'adaptation KNX
-
WH409500FAnneaux pour fixation pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure + anneau d'adapt.
-
WH20220100Zkallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Ultra Blanc
-
WH20220103Zkallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Gris Clair
-
WH20220104Zkallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Anthracite
-
WH20220105Zkallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Noir
-
WH10950182Zaccessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation
-
WH10952182Zaccessoires Gr.1: Plaque de fixation carré avec 1x3-pts. fixation
-
WH20291300Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Ultra Blanc
-
WH20291303Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire
-
WH20291304Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite
-
WH20291305Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir
-
WH20291307Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Beige
-
WH20291309Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun
product.page.accessories.referenced_by.title
-
WH23440405Qkallysto apparent complet: Thérmostat 230V Noir
-
WH23440505Qkallysto apparent complet: Thérmostat avec interrupteur et LED 230V Noir
-
WH23440605Qkallysto apparent complet: RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur 230V/ Noir
-
WH23441105Qkallysto apparent complet: Thérmostat avec display / 230V Noir
-
WH23130105Qkallysto apparent complet: Poussoir Noir
-
WH23130205Qkallysto apparent complet: Poussoir lumineux Noir
-
WH23140305Qkallysto apparent complet: 2x poussoir Noir
-
WH23140405Qkallysto apparent complet: 2x poussoir lumineux F-O Noir
-
WH23180705Qkallysto apparent complet: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Noir
-
WH23180805Qkallysto apparent complet: Poussoir pivotant/2 pôles/ 0<-1 / Noir
-
WH23180905Qkallysto apparent complet: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/2->0<-1/ Noir
-
WH23260205Qkallysto apparent complet: 2x poussoir universel Noir
-
WH23260405Qkallysto apparent complet: 4x poussoir universel Noir
-
WH23260605Qkallysto apparent complet: 6x poussoir universel Noir
-
WH23261205Qkallysto apparent complet: 2x poussoir universel avec LED Noir
-
WH23261405Qkallysto apparent complet: 4x poussoir universel avec LED Noir
-
WH23261605Qkallysto apparent complet: 6x poussoir universel avec LED Noir
-
WH23300505Qkallysto apparent complet: Variat. rotatif à coupure de phase desc. 20-550W/Noir
-
WH23340605Qkallysto AP complet: Variat. tactil à coup. de phase ascend. 250W/LED 85W/Noir
-
WH23340705Qkallysto AP complet: Variat. rotatif à coup. de phase ascend. 20-500VA/Noir
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules0
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur88 mm
-
Largeur88 mm
-
Profondeur54 mm
-
Avec entrée de câbleOui
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
MontageEn saillie
-
Avec cadre de recouvrementNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH23923505Q
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH23923505Q
kallysto boîtier apparent: Gr.1 h = 54mm Noir
PDF
Pièces de rechange
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH23910100Qkallysto apparent complet: Ligne de tête 2x1 Ultra BlancPrix*13.45 CHF/ pc. *13.45 CHF/ pc. * -
2
WH23910103Qkallysto apparent complet: Ligne de tête 2x1 Gris ClairPrix*15.95 CHF/ pc. *15.95 CHF/ pc. * -
3
WH23910104Qkallysto apparent complet: Ligne de tête 2x1 AnthracitePrix*15.95 CHF/ pc. *15.95 CHF/ pc. * -
4
WH23910105Qkallysto apparent complet: Ligne de tête 2x1 NoirPrix*15.95 CHF/ pc. *15.95 CHF/ pc. * -
5
WH23910107Qkallysto apparent complet: Ligne de tête 2x1 BeigePrix*15.95 CHF/ pc. *15.95 CHF/ pc. *