The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Prises
    • WH20170500Z
    EAN
    7611795243249
    E-nr.
    378 011 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Prises
    • Prises
    • Prises
    • Voir plus

    Plaque frontale kallysto blanc 60×60mm pour interrupteur poussoir WH20170500Z

    Prix*
    2.95 CHF
    / pc. *
    2.95 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Plaque frontale kallysto blanc 60×60mm pour interrupteur poussoir

    WH20170500Z

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20170500Z
    PDF
    RoHS report WH20170500Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20170500Z | Hager Suisse

      Image produit WH20170500Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH20170500Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20170500Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60 pour interr./pouss. pour combin. Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH105853E - Intérieur prise Hager T13/23 avec bornes à ficher
      WH105853E
      Insert: Prise type 13/23
      Prix*
      11.00 CHF
      / pc. *
      11.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH105853F - Intérieur prise Hager T13/23 avec bornes à ficher avec plaque de fixation
      WH105853F
      Insert: Prise type 13/23 avec plaque de fixation
      Prix*
      11.55 CHF
      / pc. *
      11.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH105854E - Intérieur prise kallysto T23
      WH105854E
      Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis
      Prix*
      14.30 CHF
      / pc. *
      14.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH105854F - Intérieur prise kallysto T23 bornes à vis
      WH105854F
      Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation
      Prix*
      15.05 CHF
      / pc. *
      15.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH105952E - Intérieur prise Hager T15 avec borne enfichable
      WH105952E
      Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis
      Prix*
      23.70 CHF
      / pc. *
      23.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group