Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP44, 108 Platzeinheiten ZB013S

727,40 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Rangier­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Leer­ge­häuse 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank 9 Produkte verfügbar
  • Zähler­feld 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 192 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Reihen
    9
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Aufputz
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP44, 108 Platzeinheiten

Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).

Höhe: 500 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 3
Anzahl Reihen: 9
Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl der Schlösser: 1
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Montageart: Aufputz
Montage auf: Unterputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB013S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.