S-Schienenkl. 50- 150mm²,für 12x5/10mm • K96K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
  • K96K

Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm

K96K

  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
  • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör

Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm K96K

EAN
4010330710780
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
37,30 €
/ Stück *
37,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    50 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    50 - 150 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    15 - 15 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 10 mm
  • Höhe
    19,50 mm
  • Breite
    34 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    275 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration K96K (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K96K (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K96K | Hager Deutschland

    Produktbild K96K

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

    Anschlusstechnik:

    Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

    PDF
    1,50 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZZ82K - Klemmenträger, univers Z, für NAR, Hutschiene 4 PLE, senktecht
    ZZ82K
    Klemmenträger, univers Z, für NAR, Hutschiene 4 PLE, senktecht
    Preis
    4,60 €
    / Stück *
    4,60 €
    / Stück *
  • 2
    K96ESA5 - Einspeiseadapter (ESA), univers Z, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm
    K96ESA5
    Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm
    Preis
    45,80 €
    / Stück *
    45,80 €
    / Stück *
  • 3
    K96ESA1 - Einspeiseadapter, univ.Z, 1-25mm², m. Klemme 1polig, für SaS 12x5mm, erweiterbar
    K96ESA1
    Einspeiseadapter, univ.Z, 1-25mm², m. Klemme 1polig, für SaS 12x5mm, erweiterbar
    Preis
    12,50 €
    / Stück *
    12,50 €
    / Stück *
  • 4
    K96ESA1E - Einspeiseklemme, univ.Z, 1-25mm², 1-polig, für SaS 12x5mm, nur mit ESA nutzbar
    K96ESA1E
    Einspeiseklemme, univ.Z, 1-25mm², 1-polig, für SaS 12x5mm, nur mit ESA nutzbar
    Preis
    9,30 €
    / Stück *
    9,30 €
    / Stück *
  • 5
    K96A - Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    K96A
    Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    Preis
    2,00 €
    / Stück *
    2,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG