Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,12x10,f. U84LS • ZM25W | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­schränke univers Z
  • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
  • ZM25W

Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x10, f. U84LS, Einsp. seitl.

ZM25W

  • Zubehör für Vertei­ler­schränke
  • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör

Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x10, f. U84LS, Einsp. seitl. ZM25W

EAN
3250617730457
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
355,80 €
/ Stück *
355,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration ZM25W (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ZM25W (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZM25W | Hager Deutschland

    Produktbild ZM25W

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009)

    Montageanleitung International 2009-12-17

    PDF
    1,59 MB
    Bild Montageanleitung für ZM14W, ZM15W, ZM24W, ZM25W, ZZ10V - Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZM14W, ZM15W, ZM24W, ZM25W, ZZ10V - Zubehör (Stand: 09.2009)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    376,83 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

    PDF
    6,68 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    81,51 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    U84LE - Kabelanschlusskasten/Anschlussschrank, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, leer
    U84LE
    Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, leer für Erweiterung
    Preis
    184,00 €
    / Stück *
    184,00 €
    / Stück *
  • 2
    U84LM - Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
    U84LM
    Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
    Preis
    272,30 €
    / Stück *
    272,30 €
    / Stück *
  • 3
    U84LS - Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer
    U84LS
    Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer
    Preis
    186,20 €
    / Stück *
    186,20 €
    / Stück *
  • 4
    U84LU - Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer
    U84LU
    Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer
    Preis
    161,00 €
    / Stück *
    161,00 €
    / Stück *
  • 5
    U84S4 - Kabelanschlusskasten, 324x307x149mm, IP54, SKII, für SaS-Träger-40mm, seitlich
    U84S4
    Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
    Preis
    250,60 €
    / Stück *
    250,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x10, f. U84LS, Einsp. seitl.

Anschlusssätze für Einspeisung seitlich, 5-polig, bis 95 mm² Einspeisekabel, Klemmbereich 35-95 mm².

Polanzahl: 5

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZM25W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG